Julkaise tuotteesi
Trapezoidal Sheet T-135B.930
BP2

Trapezoidal Sheet T-135B.930

The T-135B.930 structural trapezoidal sheet of very high strength, used in load-bearing structures with a large span. It is used in industrial construction. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Tekniset tiedot
  • Effective width: 930 mm
    Total width: ~974 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,7 - 1,5 mm
    Height profile: 136 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrapezoidal-sheet-t-135b-930
  • TuoteperheTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TuoteryhmäTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)136
  • Leveys (mm)974
  • Syvyys (mm)1.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Itävalta
Liettua
Puola
Saksa
Serbia
Slovakia
Tsekin tasavalta
Unkari