Julkaise tuotteesi
Trapezoidal Sheet T-200
BP2

Trapezoidal Sheet T-200

The T-200 is a high structural profile of high strength. It allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design. In addition, the height allows you to design a span up to 12 m while maintaining the required deflection.

Tekniset tiedot
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 883 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75-1,50 mm
    Height profile: 200 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrapezoidal-sheet-t-200
  • TuoteperheTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TuoteryhmäTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)883
  • Syvyys (mm)1.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Itävalta
Liettua
Puola
Saksa
Serbia
Slovakia
Tsekin tasavalta
Unkari