Julkaise tuotteesi
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35 ECO

    The T-35 ECO trapezoidal sheet, due to its parameters, is dedicated to investment construction. In relation to the basic version of the T-35 trapezoidal sheet, one wave was removed which allowed to increase the effective coverage width by 15 mm. Trapezoidal sheet T-35 ECO is available in the roof and facade versions.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1080 mm
      Total width: ~1120 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetrapezoidal-sheet-t-35-eco
    • TuoteperheTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TuoteryhmäTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-10-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)34
    • Leveys (mm)1120
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari