Julkaise tuotteesi
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

Tekniset tiedot
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrapezoidal-sheet-t-60
  • TuoteperheTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TuoteryhmäTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)61
  • Leveys (mm)1040
  • Syvyys (mm)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Bulgaria
Itävalta
Liettua
Puola
Saksa
Serbia
Slovakia
Tsekin tasavalta
Unkari