Julkaise tuotteesi
ZET LOOK
ZET LOOK
ZET LOOK
    BP2

    ZET LOOK

    The shape of the modular ZET Look tile is reminiscent of traditional ceramic products, which makes it suitable for both traditional and modern construction. ZET Look is equipped with a special installation system, thanks to which the screws remain invisible under the surface of the covering.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Tekniset tiedot
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitezet-look
    • TuoteperheROOF TILES
    • TuoteryhmäMODULAR SERIES
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)1212
    • Syvyys (mm)0.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Itävalta
    Liettua
    Puola
    Saksa
    Serbia
    Slovakia
    Tsekin tasavalta
    Unkari