Julkaise tuotteesi
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm

Tekniset tiedot
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viiteNB-COMP-2A-06
        • TuoteperheAbsorbent Noise Barriers
        • TuoteryhmäComposite
        • TyyppiRakennusmateriaalit
        • Julkaisupäivä2021-06-30
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)2500
        • Leveys (mm)3000
        • Syvyys (mm)164
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliComposite
        • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
        • Suunniteltu:Ruotsi
        • Valmistettu:Liettua
        • Nettopaino (kg)600
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus