Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Damper Atmospheric Vent Gas Water Heater

Yksilöity viite: bradfordwhite-0038
Brändi: Bradford White
Tuoteperhe: HVAC
Tuoteryhmä: Storage Water Heaters
Julkaisupäivä: 2016-12-16
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
These models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss. The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Energy Factor (EF) ratings of our atmospheric vent models.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: LVI - Vedenlämmittimet

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nimi Arvo
Capacity 30 ; 40 ; 50 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 116 ; 134 ; 147 ; 155 ; 160 ; 174 lb

Bradford White

Properties

Nimi Arvo
Vent Diameter 3" | 4"
BTU Input per Hour - Propane 31,000 Btu/hr | 38,000 Btu/hr | 40,000 Btu/hr
BTU Input per Hour - Natural Gas 32,000 Btu/hr | 38,000 Btu/hr | 40,000 Btu/hr
Heating Options Natural Gas | Propane

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty