Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Yksilöity viite: bradfordwhite-0046
Brändi: Bradford White
Tuoteperhe: HVAC
Tuoteryhmä: Storage Water Heaters
Julkaisupäivä: 2016-12-16
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: LVI - Vedenlämmittimet

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nimi Arvo
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Nimi Arvo
Heating Options Electric

BIMobject®