Julkaise tuotteesi
Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

4.7 / 5 tähteä4.7(9 arvostelua)
The Brute FT® Wall Hung is a combination (Combi) heating and domestic hot water or heating only wall-mounted boiler that efficiently meets the space heating and hot water needs of today’s modern homes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-brute-ft
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäBoilers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 11
  • OmniClass-nimikeInstantaneous Hot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat