Julkaise tuotteesi
Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

The Brute® Mini is a reliable gas-fired residential boiler with plenty of capacity to keep even the largest home comfortable on the coldest days. The compact boiler has an efficient low-mass heat exchanger and a super-quick heating response to deliver years of warmth and comfort to your home. The Brute® Mini has a unique, field-proven heat exchanger design that intelligently combines finned copper tubing with cast iron “wet walls” to create a perfect balance of quick heat transfer and stored heat: Combined Benefits of Copper and Cast Iron.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-brute-mini
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäBoilers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCast-Iron Boilers
  • OmniClass-numero23-33 11 00
  • OmniClass-nimikeCommercial Boilers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat