Julkaise tuotteesi
Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Brute FT® Floor Standing Combination Boilers (BFTCF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Full modulation 100% to 10% (10:1 turndown)
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrute-high-efficiency-ft-series-floor-combi
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäBoilers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • ETIM-koodiEG015210
  • ETIM-nimiBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCondensing Boilers
  • OmniClass-numero23-33 11 13
  • OmniClass-nimikeCondensing Boilers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat