Julkaise tuotteesi
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • Low pressure drop, fire tube heat exchanger design
  • Sealed combustion chamber
  • Pre-mix ceramic fiber burner
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality – 17ppm NOx
  • Horizontal or vertical direct vent
  • Vent and air pipe lengths of up to 100 equivalent feet(each)
  • Stainless steel heat exchanger with finned aluminum core fire tubes, welded construction
  • ASME "H" stamp
  • Vent with PVC, CPVC or Polypropolene
  • Natural gas or propane
  • 30 psi (207kPa) ASME pressure relief valve
  • Gas leak detection
  • Boiler pump wired and mounted inside jacket
  • Built-in condensate trap and drain, priming not required
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäBoilers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • ETIM-koodiEG015210
  • ETIM-nimiBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCondensing Boilers
  • OmniClass-numero23-33 11 13
  • OmniClass-nimikeCondensing Boilers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat