Julkaise tuotteesi
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäBoilers & Volume Water Heaters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • ETIM-koodiEG015210
  • ETIM-nimiBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating Boilers
  • OmniClass-numero23-33 11 00
  • OmniClass-nimikeCommercial Boilers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat