Julkaise tuotteesi
FIBROTEX Fibercement Roof Tile
Brasilit

FIBROTEX Fibercement Roof Tile

4.6 / 5 tähteä4.6(12 arvostelua)
Convenience and cost savings for temporary buildings.
Tekniset tiedot
  • Residential
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrasilitrooftiles_fibrotex
  • TuoteperheFibercement roof tiles
  • TuoteryhmäOndulada Roof Tiles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)506
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitusementti
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass-numero23-13 39 17
  • OmniClass-nimikeRoof Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings

Alueellinen saatavuus

Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka