Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

MAXIPLAC Fibercement Roof Tile

Yksilöity viite: brasilitrooftiles_maxiplac
Brändi: Brasilit
Tuoteperhe: Fibercement roof tiles
Tuoteryhmä: Ondulada Roof Tiles
Leveys (mm): 1064
Korkeus (mm): 125
Julkaisupäivä: 2018-04-03
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The combination of elegance and low inclination.

Residential, Institutional, Commercial / Industrial


Materiaali pääasiassa: Fibercement
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L5213
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fibre cement tiles
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-40-65-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Fibre Cement Profiled Sheet Roof Covering Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_40_65_30
Uniclass 2015 Kuvaus: Fibre cement profiled sheet roof covering systems
NBS Reference Koodi: 20-40-65-30
NBS Reference Kuvaus: Fibre Cement Profiled Sheet Roof Covering Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 17
KaikkiLuokat Otsikko: Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
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
Construction - Roof

Nimi Arvo
Application Roof ; Residential ; Institutional ; Commercial ; Industrial
Colour grey
Core Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings
Height 125 mm
Intended Function Roof tiles ; Covers
Length 3,00m | 3,30m | 3,70m | 4,10m | 4,60m
Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings
Thickness 6 ; 8 mm
Width 1064 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 3,00m | 3,30m | 3,70m | 4,10m | 4,60m
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour grey
Material Fibre cement ; Fiber cement ; Cement Reinforced with Synthetic Strings

BIMobject®