Julkaise tuotteesi
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm

    ARV Dining Table - ø120cm

    The ARV Table is a refined piece of Danish craftsmanship, featuring a sleek, smooth tabletop that highlights the beauty and versatility of natural materials.

    Designed by David Thulstrup for the world-renowned Noma, it embodies strength and meticulous detailing, making it a centerpiece for both residential and commercial spaces.

    Proudly crafted in Denmark by Brdr. Krüger, the table is available in a range of oak finishes—white, oiled, and fumed, customization of dimensions is possible as well. The table is designed to pair seamlessly with the ARV Chair for a cohesive and elegant aesthetic.

    Tekniset tiedot
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVO6-OWO, AVO6-OOL, AVO6-OFU

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearv-dining-table-120-120
    • Tuoteperhedining tables
    • TuoteryhmäARV dining table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)90
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
    • OmniClass-numero23-21 23 39 13
    • OmniClass-nimikeResidential Kitchen and Dining Room Chairs