Julkaise tuotteesi
Channel Bracket - H Beam Strut Clamp
Brymec

Channel Bracket - H Beam Strut Clamp

Channel Bracket - H Beam Strut Clamp

Channel brackets are manufactured from 5 mm thick galvanised steel with 8.5 mm holes

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Tekniset tiedot
  • Type : H Beam Strut Clamp

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12342_H_Beam_Strut_Clamp
  • TuoteperheCSS - Channel Support Systems
  • TuoteryhmäCBR - Channel Brackets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusKiinnike
  • ETIM-koodiEC002836
  • ETIM-nimiAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 -kuvausChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeService Fittings and Accessories
  • OmniClass-numero23-27 43 13
  • OmniClass-nimikeMechanical Pipe Supports