Julkaise tuotteesi
CSST - Female BSPT Straight Adapter
Brymec

CSST - Female BSPT Straight Adapter

Features and Benefits
• Easy installation
• No welding, no painting, no overwrapping required
• Chemical Resistant
• Push fit and tighten fittings provide a fast connection and
perfectly even flare
• Compression fittings provide dual metal/metal and silicone rubber
seal
• Time and Labour saving
• 10 year warranty on CSST and fittings


To Install, remove yellow ring between nut and fitting, tighten nut by hand
firstly, then to correct tightening torque as indicated.

Perfect seal and full corrosion resistance integrity between pipe and
fitting without any wrapping required.



Tekniset tiedot
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite29067_29069_Female_BSPT_Straight_CSST_Adapter
  • TuoteperheMPS - Metal Pipe Systems
  • TuoteryhmäCSS - Corrugated Stainless Steel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-31
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_55_20
  • Uniclass 2015 -kuvausGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Natural-Gas Piping
  • OmniClass-numero23-39 25 11
  • OmniClass-nimikeNatural Gas Utility Pipeline Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa