Julkaise tuotteesi
15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298
Brymec

15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298

15mm Solder Drain off Cock - Long Spigot

  • End of line component for drain off applications
  • Long spigot capillary end is suitable for solder or press connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc
Tekniset tiedot
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Capillary end complies with EN1254-1

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Body Material: HPb59-T




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite30298_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Long_Spigot
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäBRS - Brassware Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_30_23
  • Uniclass 2015 -kuvausDrain and test valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValve Accessories
  • OmniClass-numero23-27 31 37
  • OmniClass-nimikePlug Drain Valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa