Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Lockshield Gate Valves 15, 22, 28mm - 30700, 30707, 30299

Yksilöity viite: 30700_30707_30299_15_22_28mm_Lockshield_Gate_Valve
Brändi: Brymec
Tuoteperhe: VNB - Valves & Brassware
Tuoteryhmä: GVA - Gate Valves
Julkaisupäivä: 1918-10-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

15, 22, 28mm Lockshield Gate Valves with Compression Ends

  • Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
  • Lockshield operation with square drive for key (not included)

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Gate Valve

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN16

Operating Temperature Range: -10 ~ +90 degC

Compression connection complies with EN1254-2

Sealing Rings / Washers: PTFE

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Materiaali pääasiassa: Brassware
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: China

BIMobject-luokka: Plumbing - Valves
IFC-luokitus: Valve
Uniclass 1.4 Koodi: L7136
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_54
Uniclass 2015 Kuvaus: Valve products
NBS Reference Koodi: 94
NBS Reference Kuvaus: Valves
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 00
KaikkiLuokat Otsikko: Valves
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nimi Arvo
Connection Size 15 mm — 28 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type None
Hw Connection (Y/N) True
Integral Finish Brass
Method of Operation Manual with key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Lockshield Gate Valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
COBie.Component.CreatedBy tech@brymec.com
COBie.Component.Description Lockshield Gate Valve
COBie.Component.Length 54 mm — 72 mm
COBie.Component.Name Lockshield Gate Valve

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty