Julkaise tuotteesi
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.8 / 5 tähteä4.8(8 arvostelua)

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"


Lever operated isolating valves with threaded ends for use in steel pipework systems - or with threaded adapters for a variety of pipework systems 

  • Full bore, bi-directional flow
  • WRAS Approved
Tekniset tiedot
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäLBV - Lever Ball Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa