Julkaise tuotteesi
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 / 5 tähteä4.8(17 arvostelua)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
Tekniset tiedot
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäSCK - Stop Cocks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Irlanti
Yhdistynyt kuningaskunta