Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve 30743

Yksilöity viite: 30743_Hose_Union_Bib_Tap_Double_Check
Brändi: Brymec
Tuoteperhe: VNB - Valves & Brassware
Tuoteryhmä: SCK - Stop Cocks
Julkaisupäivä: 2018-09-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

1/2" Hose Union Bib Tap with Double Check Valve

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
  • Incorporates Double Check Valve

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Bib Tap with Double Check Valve

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to EN1213

Sealing rings: PTFE

Male Thread Connection are manufactured to ISO228

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Materiaali pääasiassa: Brassware
Materiaali toissijaisesti: Metal
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: China

BIMobject-luokka: Putkityöt - Venttiilit
IFC-luokitus: Valve
Uniclass 1.4 Koodi: L7136
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_54
Uniclass 2015 Kuvaus: Valve products
NBS Reference Koodi: 94
NBS Reference Kuvaus: Valves
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 00
KaikkiLuokat Otsikko: Valves
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nimi Arvo
Connection Size 0.5 in
Connection Type Male Threaded
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Integral Finish Brass
Method Of Operation Manual Operation
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Bib Tap with Double Check Valve
Working Pressure 145 psi — 230 psi

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By tech@brymec.com
Description Bib Tap with Double Check Valve
Length 105 mm
Name Bib Tap with Double Check Valve
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By tech@brymec.com
Description Bib Tap with Double Check Valve
Name Bib Tap with Double Check Valve

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty