Julkaise tuotteesi
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Tekniset tiedot
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäNRV Non Return & Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves