Julkaise tuotteesi
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)

1/2" Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
  • Automatic air venting during operation
  • Suitable for heating/cooling or sanitary
  • Can discharge large quantities of air
  • Check valve allows service and maintenance without draining system
Tekniset tiedot
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäAVE - Air Vents
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValve Accessories
  • OmniClass-numero23-27 31 49 11
  • OmniClass-nimikePressure Relief Valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa