Julkaise tuotteesi
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

15mm Robocal Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
Tekniset tiedot
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäAVE - Air Vents
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValve Accessories
  • OmniClass-numero23-27 31 49 11
  • OmniClass-nimikePressure Relief Valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa