Julkaise tuotteesi
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 / 5 tähteä3.1(7 arvostelua)

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve

  • 15mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
  • 22mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
Tekniset tiedot
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäISO - Isolating Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Irlanti
Yhdistynyt kuningaskunta
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText