Julkaise tuotteesi
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

4.5 / 5 tähteä4.5(22 arvostelua)

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 8", 10", 12"

  • WRAS Approved
  • PN16 flange mounting
  • EPDM Coated Ductile Iron Wedge
  • Stainless steel stem with high strength and corrosion resistance
  • Back sealing facility to allow for replacement of seals under full operating pressure
  • Straight through full bore to avoid debris traps
  • Isolated fasteners for corrosion protection
  • Wiper ring to prevent impurities from entering the stem sealing system
  • Anti friction thrust washer for low operating torques
  • Integral cast foot for safe and easy storage
  • Full diameter waterway hand wheel, square cap operation
Tekniset tiedot
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite38961_38967_38834_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäCIV - Cast Iron Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiGate valves
  • UNSPSC-koodi40141613
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGate Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 25
  • OmniClass-nimikeGate Valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa