Julkaise tuotteesi
Duraframe Strongpod Single Module DF2001
Brymec

Duraframe Strongpod Single Module DF2001

Duraframe Single Module Equipment Support Frame Kit

The Duraframe system has been specifically designed to provide a strong and durable platform for supporting a variety of Air Conditioning units and Building Services equipment

    • Modular design allows frames to be extended to suit any size of equipment
    • 50mm heavy duty galvanised steel construction
    • All structural components are hot-dip galvanised for outstanding corrosion resistance
    • Unique adjustable leg assembly, Simply turn the leg assembly to raise or lower the structure
    • Height adjustment is possible even with load in place
Tekniset tiedot
  • Length: 1300mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 1600 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDF2001_Duraframe_Strongpod_Single_Module
  • TuoteperheMEQ - Mounting Equipment
  • TuoteryhmäDUR - DuraFrame
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_27_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof equipment supports
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Frames
  • OmniClass-numero23-33 25 11 13
  • OmniClass-nimikeBuilt Up Rooftop Air Handling Units

Alueellinen saatavuus

Eurooppa