Julkaise tuotteesi
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • Compression connections
  • WRAS Approved
Tekniset tiedot
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäSTR - Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 -kuvausY-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValve Accessories
  • OmniClass-numero23-27 55 29 17
  • OmniClass-nimikeY Strainers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Irlanti
Yhdistynyt kuningaskunta
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText