Julkaise tuotteesi
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 / 5 tähteä4.9(9 arvostelua)

Thermostatic Mixing Valves TMV3 

Thermostatic mixing valves are used to maintain the domestic hot water supplied to the user at a constant and safe temperature, when variations in the hot and cold-water supply conditions and draw off flow rates occur.


Tekniset tiedot
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteThermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • TuoteperheVNB - Valves & Brassware
  • TuoteryhmäTMV - Thermostatic Mix Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 -kuvausThermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa