Julkaise tuotteesi
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

- 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Laminated Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered-Laminated Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with STG Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered-STG Flat Glass
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported
  • TuoteperheBalustrade
  • TuoteryhmäFlat-Glass
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-10-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1000
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • OmniClass-numero23-17 15 11
  • OmniClass-nimikeGlass Glazing

Alueellinen saatavuus

Aasia