Julkaise tuotteesi
Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Surface Plus glass is a single semi-safety glass which is safer than anneal glass and its surface feels like texture with dimensional carving. Mira Glazed is a reflective glass. It has difference effects for each side which was combined between transparent fabric texture and delicate pattern.
Tekniset tiedot
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • TuoteperheGlass
  • TuoteryhmäSurface Plus
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • OmniClass-numero23-17 15 11
  • OmniClass-nimikeGlass Glazing

Alueellinen saatavuus

Aasia