Julkaise tuotteesi
MINIBAR ALASKA 40
BTV

MINIBAR ALASKA 40

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Silent minibar, ideal for the most demanding guests. Its design is very elegant and takes into account all kinds of details to satisfy the needs of the user: interior lighting using low consumption LEDs, height-adjustable trays and reversible door to provide more adaptability to the available space. Absorption technology. Great cooling capacity, with power regulator inside the minibar. Reversible door.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteminibar-alaska-40
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)566
  • Leveys (mm)441
  • Syvyys (mm)457
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Espanja