Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 4" Straight Forms

Yksilöity viite: buildblock-hardwall
Brändi: BuildBlock Building Systems, LLC
Tuoteperhe: Building materials
Tuoteryhmä: External wall systems
Leveys (tuumaa): 48
Korkeus (tuumaa): 16
Julkaisupäivä: 2018-09-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


Materiaali pääasiassa: Polystyrene (EPS)
Materiaali toissijaisesti: Polypropylene
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States
Nettopaino (lbs): 7

BIMobject-luokka: Seinät - Ulkoseinät
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Structural building products
UNSPSC-koodi: 3013
Uniclass 1.4 Koodi: L32233
Uniclass 1.4 Kuvaus: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-25
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 Kuvaus: Insulated concrete blocks
NBS Reference Koodi: 25-25
NBS Reference Kuvaus: Wall Lining Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
KaikkiLuokat Numero: 23-13 31 17 17
KaikkiLuokat Otsikko: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nimi Arvo
Height 16 in
Width 48 in

BIMobject®