Yksilöity viite: | taper-top-8 |
---|---|
Brändi: | BuildBlock Building Systems, LLC |
Tuoteperhe: | Building materials |
Tuoteryhmä: | External wall systems |
Leveys (tuumaa): | 48 |
Korkeus (tuumaa): | 16 |
Julkaisupäivä: | 2018-09-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
The BuildBlock Double Taper Top form creates a wider bearing surface at the top of the wall. This is useful when setting floor systems that need a wider bearing surface. This BuildBlock ICF form integrates with other BuildBlock and BuildLock KD forms. Filled with concrete and reinforced with rebar they form a monolithic engineered concrete wall.
General Description
BuildBlock ICFs are a comprehensive product family of Insulating Concrete Forms. Available in sizes 4"-12"+ they deliver superior energy-efficiency, acoustic, and disaster-reslilience performance. BuildBlock ICFs are available in all the form types necessary for construction including: 90°, 45°, 2'-4'-8'-12'-16'-20' radius, TaperTop, and BrickLedge configurations.
BuildBlock ICFs deliver fast construction, multiple reinforcement options including traditional rebar up to #8 in large forms.
BuildBlock ICF forms combine the standard features you’ve come to expect in a quality ICF. BuildBlock is built for speed with the least waste and many unique benefits you’ll find in no other block.
Tuotteen url: | http://buildblock.com/products/buildblock-icfs/ |
---|---|
Asennusohjeet: | http://buildblock.com/technical-support/installation-manuals/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://buildblock.com/technical-support/code-approvals/ |
Tekninen kuvaus: | http://buildblock.com/technical-support/product-specifications/ |
Esittelyvideo: | https://youtu.be/otjN7v-KGsA |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/buildblock/product/taper-top-8
Materiaali pääasiassa: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Polypropylene |
Suunniteltu: | United States |
Valmistettu: | United States |
Nettopaino (lbs): | 7 |
BIMobject-luokka: | Seinät - Ulkoseinät |
---|---|
IFC-luokitus: | Wall |
UNSPSC-nimi: | Structural building products |
UNSPSC-koodi: | 3013 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L32233 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Insulated blocks |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-25 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Wall Lining Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_20_93_52_42 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Insulated concrete blocks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 11 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Insulating Concrete Forming |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 31 17 17 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Insulated Concrete Forms |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nimi | Arvo |
---|---|
Height | 16 in |
Width | 48 in |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty