Julkaise tuotteesi
Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Tekniset tiedot
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEC
  • TuoteperheBathroom Fans
  • TuoteryhmäAxial
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)150
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)0.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto