Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Soffa Piccolo

Yksilöity viite: soffapiccolo
Brändi: Byarum Bruk
Tuoteperhe: Outdoor Furniture
Tuoteryhmä: Benches
Leveys (mm): 85
Korkeus (mm): 130
Syvyys (mm): 50
Julkaisupäivä: 2012-09-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Dokumentaatio (ainoastaan tiedot)
Lataa (1)


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 20

BIMobject-luokka: Kalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject®