Julkaise tuotteesi
Bench Block

Bench Block

I imagine urban spaces where furniture and other elements subordinate themselves and emphasize the character of the place, rather than becoming the main number. My ambition is that Block can contribute to a park or square environment in balance and rest. A reliable bench with powerful dimensions and caring details that withstand our climate and have a long life. Block is a seat bench with single or double seat depth intended for both exterior and interior environment.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteblock-small
  • TuoteperheBlock
  • TuoteryhmäBench
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)470
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 -kuvausBenches

Alueellinen saatavuus

Eurooppa