Julkaise tuotteesi
Sofa Byarum

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebyarum_2-seater
  • TuoteperheByarum
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)1250
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMänty
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa