Julkaise tuotteesi
Sofa Byarum

Sofa Byarum

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebyarum_3-seater
  • TuoteperheByarum
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)1550
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliMänty
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSofas

Alueellinen saatavuus

Eurooppa