Julkaise tuotteesi
Waste Bin Byarums

Waste Bin Byarums

Trash can with throw in from two directions.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebyarums_waste
  • TuoteperheLyon
  • TuoteryhmäWaste Bin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1360
  • Leveys (mm)680
  • Syvyys (mm)680
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)110
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWaste bins

Alueellinen saatavuus

Eurooppa