Julkaise tuotteesi
Bench Domino
Bench Domino

    Bench Domino

    Domino is a playful bench table - an innovative piece of furniture that creates opportunities for creativity in the public conservatory. A bench with a small table. Furnish two opposite each other and you have a traditional and generous composition. Furnish next door and you get an elongated place where everyone enjoys the same view. Group several in a row or at an angle, with distance or close, completely in line or half overlapping. A contemporary piece of furniture that enables playful combinations - like tiles in a domino game.

    / Jesper Ståhl

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedomino-bench
    • TuoteperheDomino
    • TuoteryhmäBench
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)780
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMänty
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa