Julkaise tuotteesi
Plant Vessel Gråsippa No 1

Plant Vessel Gråsippa No 1

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegrasippa-1
  • TuoteperheGråsippa
  • TuoteryhmäPlant Vessel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)290
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPlant containers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa