Julkaise tuotteesi
Plant Vessel Gråsippa No 3

Plant Vessel Gråsippa No 3

Now I have found the optimal material – sand-cast aluminum. I call them Gråsippa after the soft flower shape. - Designer Signe Persson Melin.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegrasippa-3
  • TuoteperheGråsippa
  • TuoteryhmäPlant Vessel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)530
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa