Julkaise tuotteesi
Plant Vessel Hexagon No. 2

Plant Vessel Hexagon No. 2

Hexagon Plant Pot Nature, designed by Signe Persson-Melin for Byarums Bruk, is a representation of elegant and innovative design. Its exciting shape combined with a distinct dash pattern gives the pot a striking and sophisticated appearance. Made from aluminum as a true craftsmanship, this plant pot is both durable and functional, equipped with drainage holes at the bottom for plants.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehexagon-2
  • TuoteperheHexagon
  • TuoteryhmäPlant Vessel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)1040
  • Syvyys (mm)1040
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)75
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPlant containers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa