Julkaise tuotteesi
Sofa Joy

Sofa Joy

Everyone wears a sheet of a park sofa, with a very traditional shape. Still, I felt it might be updated. Partly because it was fun, and partly because traditional sofas are not always functional. It turned out that the disability guidelines were very fruitful. In addition to the sofa working for more people, it became a new, personal expression.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitejoy_sofa
  • TuoteperheJoy
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSofas

Alueellinen saatavuus

Eurooppa