Julkaise tuotteesi
Sofa Jujol

Sofa Jujol

4.6 / 5 tähteä4.6(16 arvostelua)

Reflecting on the origin and history of furniture is extremely inspiring. With this in mind, I created Sofa Jujol - with its narrow ribs and molded ends it becomes an archetype in the garden and the park. The sofa is named after Gaudi's assistant and co-worker Josep Maria Jujol. He was an early recycler and expert on, among other things. stuccos and forging. Jujol stands for example. behind most of the decorations in Parc Guell in Barcelona.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitejujol
  • TuoteperheJujol
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSofas

Alueellinen saatavuus

Eurooppa