Julkaise tuotteesi
Plant Vessel Karl

Plant Vessel Karl

Stable and timeless plant vessel with the possibility of having emblems / municipal arms embedded in the goods on all four sides. When the emblem model is created, we store it in our archive for future orders. The same emblem model can also be used on the Trash Byarum.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekarl
  • TuoteperheKarl
  • TuoteryhmäPlant Vessel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPlant containers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa