Julkaise tuotteesi
Plant Vessel Kolonn No. 3

Plant Vessel Kolonn No. 3

Kolonn is a family of plant vessels with form elements inspired by ancient columns. The concave surfaces give a solid feeling and its uneven division creates a playful living whole. The solid feeling is emphasized by the rounded corners, and that nothing stops the vertical feeling in the pattern. Column is a plant vessel that low-key adds character to its context.
Tekniset tiedot
  • Available in raw aluminium and black

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekolonn_3
  • TuoteperheKolonn
  • TuoteryhmäPlant Vessel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPlant containers

Alueellinen saatavuus

Eurooppa